Hur du väljer rätt bänkskivor för ditt kök
Om du designar om ditt kök och inte är säker på vilka bänkskivor du vill ha, kan InSinkErator-teamet hjälpa dig att hitta rätt bänkskiva för ditt kök.
Att välja rätt bänkskiva för ditt kök bör inte göras i all hast. Du vill helst ha något som både är snyggt och prisvärt, men som även är praktiskt och beständigt.
Bänkskivor täcker ofta den största delen av utrymmet och är oftast det första man lägger märke till när man ser en bild på ett kök.
Underskatta inte bänkskivornas förmåga att omvandla ditt kök. En svart granityta kan skapa ett dramatiskt intryck och ge ditt kök en trendig, modern stil, medan grova träskivor skapar den där hemtrevliga känslan à la Hela Sverige bakar.
Mäklare anser att beständiga och stilrena bänkskivor även höjer värdet på ditt hem.
Men hur väljer du rätt bänkskiva för ditt kök? Läs vidare för att få veta mer om de olika bänkskivsmaterialen på marknaden och deras för- och eventuella nackdelar innan du tar ditt beslut.
Anledningen till att människor väljer bänkskivor i trä är deras utseende – de ger köket karaktär och en hemtrevlig känsla. Om du gillar lantliga kök eller äger ett gammalt hus, kan detta vara det perfekta valet av bänkskiva.
Det finns även en mängd olika träsorter att välja mellan för att du ska kunna hitta något som passar just din typ av kök. De olika träsorterna för bänkskivor inkluderar:
Du kan även välja mellan flera olika färger, lack och kantbehandlingar för att ge ditt kök en annorlunda stil.
Trä kan även återanvändas för bänkskivor och de flesta träsorter är återvinningsbara.
Den enda stora nackdelen med bänkskivor i trä är att de kräver mycket underhåll. Trä är mycket mjukare än sten och kan lätt värme- och vattenskadas och missfärgas av livsmedel.
Du kommer behöva använda ett värmetåligt underlägg för de flesta saker som du ställer på köksbänken. Även undersidan på blöta drinkar och droppande handtvålar vid diskhon kan fläcka ner ytan. En tidskrift eller tidning kan också fläcka ner träet om någon fukt på bänkskivan kommer i kontakt med bläcket. Frukter såsom jordgubbar eller vattenmelon kan också fläcka ner bänkskivor i trä.
Träets färg kan blekas av solljus och förvrängas om köket ändrar temperatur. Träet behöver dessutom lackas för att förebygga bakterier. Ytan behöver regelbundet behandlas med en mineralolja och ett vax för att förebygga fläckar och vattenskador, och över tid kommer bänkskivan behöva slipas ned för att avlägsna eventuella fläckar och sedan lackas om på nytt.
Du måste även vara försiktig med vilka rengöringsprodukter du använder när du rengör träytan. Helst ska du använda varmt tvålvatten och sedan omedelbart torka ytorna för hand. Om du rengör din träskiva med antibakteriella rengöringsprodukter eller köksservetter, kommer du att behöva olja om ytan varje månad eftersom rengöringsprodukterna sliter ned de skyddande lagren.
Du bör överväga att ha ett annat material runt diskhon, då detta område är svårt att hålla torrt och träet lätt kan svartna om det utsätts för vatten under en lång tid. För att undvika att vattenkokaren droppar kokande vatten på din träskiva, är det allra bäst att installera en hetvattenkran – att placera vattenkokaren och kopparna på underlägg blir lätt jobbigt och ser även rörigt ut.
Kvarts är mycket tåligt, beständigt och konstgjort. Det är resistent mot repor och fläckar och behöver varken behandlas eller lackas.
Kvarts har ett lyxigt, högblankt utseende och är lätt att rengöra, desinficera och torka rent med alla typer av rengöringsprodukter.
Det finns tillgängligt i ett stort marknadsurval av färger och utformningar så att du kan välja något som passar just dig.
Bänkskivor i kvarts kan vara dyra, så jämför priser innan du bestämmer dig. Kom även ihåg att använda värmetåliga underlägg innan du ställer ner varma kastruller på kvartsytan, då hettan kan skada ytan.
Bänkskivor i granit
Granit ser lyxigt ut och kommer genast att ge ditt kök en exklusiv look. Det är resistent mot flisor och repor och är mycket beständigt. Det är även mycket enkelt att rengöra.
Granit är en natursten och eftersom ingen sten är den andra lik, kommer det att ge ditt kök en unik touch
För att bevara deras beständighet och skydda dem från fläckbildningar, behöver bänkskivor i granit lackas varje år. Trots att granit av bra kvalitet ofta är resistent, ska du alltid torka upp spill så snabbt som möjligt för att undvika fläckar – speciellt olja, vin och syror.
Granit är mycket tungt och svårt att transportera och installera, så se alltid till att du använder en pålitlig och betrodd installatör.
Marmor är också en natursten och bänkskivorna kommer omedelbart att ge ditt kök ett exklusivt utseende.
Det har även en mycket sval yta, vilket gör det användbart i varmare klimat – eller om du ofta bakar!
Marmor är relativt tåligt mot flisor och fläckar. Det är lätt att rengöra och är naturligt vattentätt. De små marmorkornen kan även maskera fläckar.
Marmor har en mycket porös yta, så du kommer att behöva lacka om det varje år. Du måste även vara försiktig med syror då detta kan orsaka etsning. Till exempel kan en skiva citron som lämnas på marmorskivan över natt efterlämna en fläck. Vin och frukt kan också enkelt fläcka ner marmorskivor.
Täljsten är mycket hygieniskt i köket eftersom det inte är poröst och därför mycket resistent mot fläckar och bakterier.
Det är inte lika beständigt som andra stenytor, men kan oljas eller slipas om skador uppstår.
Täljsten behöver inte lackas som t.ex. trä, men behöver regelbundet oljas vilket kan visa sig krävande.
Eftersom rostfritt stål är det mest hygieniska alternativet, används det ofta i yrkeskök. Med rostfritt stål behöver du heller inte oroa dig för brännmärken, rost eller fläckar. Det är även helt återvinningsbart.
Fingeravtryck blir lätt synliga på rostfritt stål, och om du har barn med kletiga fingrar i hemmet kan det bli mödosamt att underhålla. Vattenfläckar och kalkavlagringar blir också lätt synliga på rostfritt stål och ytan kan enkelt bucklas.
Rostfritt stål är perfekt för vissa stilar, men finns inte tillgängligt i olika färger. Därför kan det se tråkigt, industriellt och kallt ut om det inte stylas på rätt sätt.
Glas är lätt att färga, skära och forma och kan se mycket stilrent ut i moderna kök. Du kan även välja att lägga belysning under glasytan för att ge din köksbänk en mer iögonfallande look.
Tjocka glasytor kan vara mycket beständiga, är lätta att rengöra och resistenta mot fläckar.
Glas kan lätt spricka om ett tungt objekt placeras på ytan. Liksom trä väljer man en bänkskiva i glas av estetiska skäl, snarare än hur beständig och praktisk den är.
Laminat är billigt, så om du har en tight budget eller hyr ut ditt hem, är detta ett bra alternativ. Du kan även installera bänkskivorna själv och därmed spara mer pengar.
Du kan köpa bänkskivor som ser ut som trä eller natursten, vilket ger ett liknande utseende till ett billigare pris.
Laminat är lätt att rengöra och torka av med alla typer av rengöringsprodukter.
Jämfört med bänkskivor i sten, är laminerade bänkskivor inte lika beständiga och kan enkelt värmeskadas och repas. Om det uppstår någon typ av skada, måste du byta ut hela delen.
Du kan välja att själv kakla dina bänkskivor för att spara pengar. De är fläck- och värmeresistenta. Det finns tillgängliga i flera olika färger, mönster och former. Marockanska eller geometriskt mönstrade kakel är för närvarande mycket trendiga och kommer få ditt kök att stå ut från mängden.
Om du inte är försiktig kan kakel skapa ojämna ytor. Även om detta kan ge ditt kök lite karaktär, är det inte särskilt praktiskt när du behöver använda en skärbräda.
Ett tips är att köpa fog i en mörk färg för att maskera eventuella fläckar.