Det finns några viktiga detaljer att tänka på när du vill få till exakt rätt färgpalett i köket. Dessutom måste du kunna kombinera allt och känna dig trygg i att balansen blir rätt och att alla aspekter kompletterar varandra.

Det finns några olika sätt att se till att färgpaletten blir helt rätt i köket. Men här är ett sätt göra det på som låter dig utforma ett kök där allt passar ihop perfekt!


Var ska jag börja?

Var ska jag börja?

Om du renoverar hela rummet och byter ut både skåp och bänkskiva bör du ta god tid på dig och välja något du älskar. Det är även en bra idé att försöka välja en stil som inte blir omodern om några år. Men det viktigaste är att du älskar det.

Träskåp och glansiga skåp är både mångsidiga och matchar en rad olika bänkskivor och väggfärger, vilket är en anledning till att de är så populära. Och vad gäller bänkskiva bör du om möjligt välja något tåligt och neutralt. Förutsatt att du inte vill att den verkligen ska sticka ut, så klart.

Om du inte byter ut skåp och bänkskiva bör du utgå från dem. Titta runt på olika köksutställningar för att se vilka stilar och färger som kompletterar varandra. Sedan bör du fundera på vilka färger som matchar dina skåp och din bänkskiva. Den här  färgkalkylatorn är en bra utgångspunkt.


Vilken färg ska golvet i köket ha?

Vilken färg ska golvet i köket ha?

Detta är ännu ett viktigt beslut som inte är så lätt att ångra. Och utöver färg och stil finns det en rad olika material att välja mellan, bland annat följande:

  • Keramiska plattor
  • Naturliga stenplattor
  • Karndean
  • Parkettgolv
  • Linoleum

Du behöver inte bara fundera på vilken färg golvet ska ha utan även hur tåligt det behöver vara. Dessutom är golvet i köket ett bra sätt att föra samman inredningen och färgpaletten du valt för köket med resten av hemmet

Både neutrala alternativ och alternativ som sticker ut lite mer fungerar för golvet. Men om du väljer ett alternativ som sticker ut måste det lyfta fram dina skåp, annars blir det totala intrycket en besvikelse.


Vilken färg bör jag välja på tillbehören i köket?

Tillbehören i köket kan påverka den totala stilen otroligt mycket, så du måste tänka igenom dessa beslut noga. Ska du satsa på handtag, knoppar och kranar i rostfritt stål, krom eller en mörkare metall? Eller väljer du en minimalistisk stil med luckor helt utan handtag?

Om du installerar en  hetvattenkran bör du se vilka finishar den finns i och om du kan matcha övriga detaljer i köket med den. Även om du inte vill att allt ska matcha är den här typen av detaljer viktiga och huruvida du lyckas med detta kan vara avgörande för att skapa den där övergripande stilen i köket du vill ha.

Vilken färg ska väggarna i köket ha?

Vilken färg ska väggarna i köket ha?

Om du har stora väggytor i köket är detta otroligt viktigt. Var inte rädd för att välja två färger – en neutral färg och en som verkligen sticker ut. Du kan använda färgen som sticker ut på en stor vägg som verkligen syns eller för att rama in skåpen, med den neutrala färgen på andra ytor.

Det bästa sättet att välja väggfärg är att besöka några utställningar, se vad som används i displayer och ta med dig en massa färgprover och några provburkar med dina favoriter. Måla på baksidan av en gammal tapetrulle, sätt upp två eller tre av färgerna du har valt på väggen och se vad du tycker om dem efter ungefär fem dagar.

Om du inte kan leva med färgen efter fem dagar är den nog inte rätt för ditt drömkök! Och även om du älskar den kan du se ganska snabbt om den fungerar i rummet och med skåpen och bänkskivan du har valt.


Hur får jag till de sista små detaljerna i köket?

Nu handlar det om belysning och stänkskydd. Än en gång finns det ett oändligt antal alternativ, men de måste fungera med allt annat du har valt.

Vad gäller belysning kan en unik lampa fungera bra där du lagar eller äter mat. Eller så kan du välja mer neutrala, men mångsidiga, spotlights.

Vad gäller stänkskydd behövs det på två platser – bakom spisen och bakom diskbänken. Du kan välja rostfritt stål, kakel eller glas – det sista alternativet finns till och med i olika färger, så att du kan matcha din färgpalett.

Det är inte enkelt att se till att allt du älskar fungerar i ett rum. Tänk på att börja med köksskåpen och utforma ditt perfekta kök med dem som utgångspunkt. Om du är osäker på vilka färger som fungerar tillsammans kan ett färghjul ge dig några idéer och även visa vilka kombinationer som inte fungerar alls!

Om du tar god tid på dig, gör efterforskningar och följer stegen ovan kommer du skapa ett kök du älskar och som imponerar på andra!

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.