Så väljer du rätt matbord
Är du på jakt efter ett nytt matbord? Med expertråd om storlek, form och material från InSinkErator blir det lätt att välja rätt.
Matbordet är ett av de viktigaste möbelvalen du kommer att göra för ditt hem.
Det är här familj och vänner samlas för att äta en god måltid, oavsett om det är en vardagsmiddag eller för att fira något speciellt.
Barnen kommer göra läxorna vid matbordet och det kan till och med fungera som ett tillfälligt kontor om du jobbar hemifrån.
Oavsett dina individuella behov hittar du här några viktiga kriterier som bör uppfyllas när du väljer matbord.
Bordet måste:
Om du inte gärna vill byta ut bordet efter ett par år bör du välja en tidlös stil. En geometrisk stil och kopparben kanske är inne just nu, men det kommer att se föråldrat ut om några år.
När du ska välja ett matbord bör du sätta dig vid bordet i affären och se hur bekvämt det är. Kan du sitta vid bordet under en längre tid om du skulle behöva arbeta vid det? Kan du föreställa dig bordet i ditt hem?
Dra med fingrarna över bordsytan och håll utkik efter repor eller skador – det är ett bra tecken på hur tåligt det är.
Du behöver även ta hänsyn till några viktiga egenskaper när du väljer matbord:
Helst ska det vara minst 90 cm fritt utrymme på alla sidor av matbordet. Börja med att mäta hur brett och långt utrymmet där bordet ska stå är och dra sedan bort utrymmet du vill ha runt kanten – då får du den perfekta storleken för bordet.
Sedan tar du en titt på hur mycket plats varje person behöver när de sitter vid bordet. Ett idealmått är minst 55 cm, med mer plats för större stolar med armstöd.
Du behöver även titta på bordsstorleken visuellt. Två bord kan till exempel vara lika stora, men om det ena är tillverkat i grövre, tjockare trä kan det se konstigt ut i ett litet rum även om det tekniskt sett får plats.
Använd den VR-programvara (virtual reality) som många möbelaffärer har nu för tiden för att se hur matbordet skulle se ut i ditt rum. På så sätt kan du ”se” bordet i rummet i fråga innan du faktiskt köper det.
Om din möbelaffär inte har någon VR-programvara kan du använda maskeringstejp för att markera på golvet var bordet skulle stå och sedan hålla upp en tumstock för att se höjden.
Fundera på ett klaffbord eller utdragbart bord om du vill ha ett mindre bord för daglig användning men ofta behöver extra platser. Se till att bordet får plats när det är helt utdraget/utfällt, så att alla kan sitta bekvämt.
Rummets form avgör ofta vilken form bordet kan ha – oavsett om det handlar om en matsal eller ett kök med öppen planlösning.
Om du väljer ett rektangulärt matbord måste du tänka på hur brett bordet är. Om du gillar att bjuda hem gäster ska du se till att det finns gott om plats för serveringsfat.
Ett runt eller ovalt bord är perfekt i mindre utrymmen, då det tar mindre plats.
Vid runda bord har alla gäster lika mycket utrymme och samma vy, vilket skapar en mer avslappnad, informell stämning. Det är lättare att prata vid ett runt bord, vilket gör det perfekt för middagsbjudningar och speciella tillfällen.
Ett kvadratiskt bord får enklare plats i ett litet rum, men tänk på att det inte går att skjuta in alla stolar hela vägen under bordet.
Kvadratiska bord är bra för par eller rumskompisar som inte har så gott om plats. De fungerar även bra om ni inte är så många i hushållet och det känns som om ett stort, rektangulärt bord skulle vara onödigt stort och ta upp för mycket plats.
Vilken typ av material du väljer att köpa ett bord i beror på budget, behov och stil.
Här hittar du några populära material:
Trä är det traditionella materialet för matbord helt enkelt eftersom det är snyggt, starkt och lätt att reparera.
Trä expanderar och drar ihop sig i olika temperaturer och kan uppvisa tecken på slitage med tiden, men vissa träbord blir bara snyggare då och får en shabby chic-stil. Om du inte gillar shabby chic kan du täcka över träbordet med en mönstrad vaxduk, så att det är skyddat.
Du kan även göra bordet lite mer unikt genom att måla det med en oljebaserad färg eller lacka det.
Det finns många olika träsorter och var och en har sina egna unika egenskaper och kvaliteter:
Trä är mångsidigt och därmed populärt i många inredningsstilar – från traditionell viktoriansk och naturlig skandinavisk till modern minimalistisk, exklusiv antik och shabby chic.
Om du vill ha ett billigare och tåligare alternativ kan du välja träfaner. Ett bra faner är tydligt märkt med kärnmaterialen.
Sten är starkt och tungt, men vissa stensorter kan spricka eller flisa sig, så läs på om olika typer innan du köper ett stenbord.
Stenbord kan variera otroligt mycket vad gäller pris och utseende – bord med cementskiva är bra om du vill ha en industriell stil och de är billigare än mer exklusiva bord med marmorskiva.
Bord med glasskiva kan skapa en luftig, öppen känsla, vilket genast får rummet att kännas större.
Men tyvärr syns varenda fingeravtryck och fläck på glasbord, så om du har barn kommer du aldrig kunna ställa undan flaskan med fönsterputs!
Fingeravtryck syns även på metall, men det är hygieniskt, vilket är en anledning till att det används i ytor där livsmedel tillreds professionellt.
Bord i laminat och plast är inte det bästa valet om du vill ha ett tåligt och hållbart matbord, men eftersom de är billiga och lätta att torka rena är de populära i till exempel skolmatsalar och som konferensbord.
Om du vill ha en slående design och byta bordet om ett par år är laminat ett bra val eftersom det är billigt.
Hur bordet är konstruerat är en annan faktor som du bör tänka igenom innan du köper det. Extra viktigt är punkterna där benen sitter fast i bordsskivan. Ju stabilare konstruktionen är, desto längre håller bordet.
Börja med att titta under bordet – rent generellt kan man säga att ju enklare konstruktionen är, desto bättre. Trä som är monterat direkt i trä är väldigt starkt, men för många tillbehör kan göra bordet svagare.
Håll utkik efter häftklamrar och lim på billiga bord, det håller inte speciellt bra. Om du ser att delarna börjar gå isär är det ett tecken på dålig kvalitet.
Tryck hårt på bordsskivan – om bordet är vingligt är konstruktionen dålig.
En annan sak du måste tänka på är bordsbenen. Man glömmer ofta att bordsbenen och stöden kan avgöra hur många som kan sitta runt bordet.
När du tittar på ett matbord ska du sätta dig ner och prova att korsa benen. Tänk på längre familjemedlemmar eller gäster och se till att det finns plats för längre ben.
Ett bord med smala ben i varje hörn innebär att det är lättare att få plats med stolar jämfört med tjocka eller utsmyckade ben eller en detaljerad bas.
Det får plats fler stolar runt bord i piedestalmodell, men de är mindre stabila än bord med fyra ben.
Bockbord kan ge mer utrymme längs långsidorna men det kan vara svårare att skjuta in stolar vid kortsidorna. Det finns inget värre än att ha ett bordsben mitt framför stolen!