Alla förtjänar vi lite lyx i hemmet – så varför inte börja med köket, hemmets mittpunkt? När vi tänker på lyx kanske vi inte direkt förknippar det med hållbarhet – men så behöver det inte vara. Det finns ett antal saker du kan göra för att se till att ditt kök är miljövänligt, utan att gå miste om den lyxiga känslan.

Vi tittar på olika sätt du kan göra ditt kök miljövänligt utan att gå miste om lyxen – från att bli mer energieffektiv genom att installera en varmvattenkran i köket, till att köpa utrustning och apparater som inte behöver bytas ut så ofta.


Bild av Full kitchen (1st image)

Foto av Aaron Huber på Unsplash

Välj energisparande lamparmaturer

Energieffektiva lamparmaturer har blivit ett absolut måste i moderna hem. För att se till att ditt kök är så lyxigt som möjligt behöver du en lamparmatur som inte bara ger rummet ett mysigt sken,  men som även sparar energi (och pengar) på lång sikt. LED-lampor är ett bra alternativ om man vill skapa ett varmt bakgrundsljus i rummet, då de fuller utrymmet med ett naturligt och fint ljus samtidigt som de är energieffektiva.

Om du vill göra belysningen lite lyxigare kan du välja antingen ett automatiskt belysningssystem, ett smart belysningssystem eller ett system med rörelsesensorer. Samtliga av dessa tre system kan fjärrstyras eller automatiseras, vilket minskar energislöseriet avsevärt samtidigt som du får ett högteknologiskt system som är lyxigt på alla nivåer.


Installera en varmvattenkran

En varmvattenkran är inte bara ett extremt praktiskt verktyg i köket, utan underlättar även matlagningen och sparar plats, vilket omedelbart höjer kökets lyxkänsla. Ett lyxigt kök har trots allt tillräckligt med utrymme för att du ska slippa ställa massa saker på bänkarna.

En varmvattenkran eliminerar behovet av att ha en vattenkokare framme hela tiden, vilket frigör utrymme på bänken samtidigt som fula sladdar försvinner. Inte nog med, men du får även snabb tillgång till varm dryck, kokande vatten till matlagning och varmvatten till diskning – allting samtidigt som du använder mindre energi. Genom att endast värma upp den mängd vatten du behöver kan du dessutom spara pengar – det finns alltså ett antal fördelar med en varmvattenkran.


Bild av Steaming HWT (2nd image)


Investera i energieffektiva köksapparater

Energieffektiva köksapparater är vanligt förekommande i lyxiga kök. På samma sätt som med belysningen i rummet kan smart teknik gå hand i hand med miljövänlighet. Att investera pengar i köksapparater som håller längre samtidigt som de bidrar till lägre elförbrukning är väl värt den kortsiktiga utgiften.

Vissa smarta kylskåp har till och med inbyggda kameror som kan visa dig innehållet i kylen utan att du behöver öppna och stänga det, vilket minskar energin som förbrukas när kylskåpet öppnas.

En smart ugn genererar tillräckligt med värme för att tillaga maten och fördelar den dit den behövs samtidigt som den har inställningar för att säkerställa att du endast använder den mängd värme som behövs för vissa typer av livsmedel. Det finns även ugnar som kan styras med hjälp av mobiltelefonen, så att du kan sätta på ugnen när du är på jobbet för att ha maten klar när du kommer hem.


Skapa en bekväm boyta

Man säger att köket är hemmets hjärta. Så varför inte skapa ett utrymme i eller i närheten av köket där familj och vänner kan sitta bekvämt medan du lagar mat? Skapa en yta som passar in i rummet som du redan har tillgängligt, där du kan ha sköna stolar och ett snyggt sidobord för dryck och snacks. Du kan till och med ställa krukväxter på sidobordet för att förstärka det ”gröna” temat.

För att göra det miljövänligt kan du titta på vilka möbler du redan har hemma och som kan renoveras i stället för att kastas. Du kanske har en stol i vardagsrummet som inte riktigt passar in i rummet längre, men som efter lite omvårdnad skulle fungera bra i ditt kök. Du kanske kan fräscha upp den med lite färg eller byta ut tyget för att skapa en plats där folk vill sitta medan du arbetar i köket.

Bekvämlighet, miljövänlighet och funktionalitet står i fokus i de moderna lyxbostäderna, samtidigt som hemmet fortfarande har en elegant och lyxig känsla, oavsett smak eller stil.

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.