Så designar du det perfekta köket för middagsbjudningar
Från unika lampor till trendiga hushållsapparater – du kan designa det perfekta köket för middagsbjudningar med expertråd från InSinkErator.
Dagens kök har ofta öppen planlösning och innehåller inte längre bara köksskåp utan även ett matbord och ett hörn med en soffa, så det är helt naturligt att köket har blivit hjärtat i hemmet när du har gäster. Eftersom vi inte längre gömmer köket bakom stängda dörrar måste du se till att det är ett snyggt och unikt utrymme för gäster.
Här är några tips på hur du gör köket till den perfekta samlingspunkten:
Ett kök med öppen planlösning är perfekt för middagsbjudningar – du kan fortfarande prata med gästerna medan du lagar mat eller blandar drinkar, utan att behöva springa fram och tillbaka efter en till flaska vin eller för att göra i ordning efterrätten.
Det ultimata utrymmet för att leva, laga mat och äta. Varför inte riva en vägg och öppna upp köket om det inte redan har öppen planlösning men strukturen i ditt hem tillåter det? Om det inte går att riva en vägg helt kan du riva den halvvägs och använda den del som blir kvar för att skapa en bardisk. Detta gör utrymmet perfekt för drinkar eller en avslappnad middag.
Om köket är tillräckligt stort ger två köksöar fler alternativ när du har gäster – laga mat vid den ena och ställ barstolar runt den andra så att du kan servera drinkar där. På så sätt rör sig gästerna utanför tillagningsområdet utan att du är avskuren från dem. Se till att det finns gott om plats att mingla mellan köksöarna.
Glaspartier från golv till tak som leder rakt ut i trädgården är perfekt för fester eftersom du kan skapa ett utrymme både inne och ute för gästerna.
Det behövs även en plats där du kan gömma undan röran, så att ditt vardagskök kan användas även när du har gäster. En viktig trend just nu är ett gammaldags skafferi – det har blivit modernt igen men med ett uppdaterat utseende, moderna detaljer och skarpa linjer.
Oavsett om du väljer ett slående matbord med matchande stolar eller föredrar ett mer avslappnat alternativ med barstolar är sittplatser ett måste för att du ska kunna underhålla i köket.
Och när du har gäster är det även viktigt med ett bekvämt kök. Om du har plats är en mysig soffa i ditt öppna kök ett måste – slå dig ner med ett glas vin och ta en pratstund med gästerna när kvällen drar sig mot sitt slut. Om du har ett köksbord med bänkar sitter gästerna mer bekvämt på kuddar.
Se till att alla har en sittplats, så att gästerna kan sätta sig ner när de vill och även samlas för att prata om de vill.
Om det är ont om plats är fällstolar, stapelbara stolar eller mångsidiga puffar perfekta.
Köksdesigners överger spotlights för att i stället använda unika lampor, vilket ger köket en sofistikerad touch. Lågt hängande lampor är populära över köksöar och bardiskar medan ljuskronor är en iögonfallande detalj som ger en mer glamorös känsla när du har gäster på kvällen.
Belysningen i köket måste gå att anpassa och vara snygg. Dagtid behöver du praktiska, starka lampor som inte kastar skuggor när du lagar mat och arbetar, men på kvällen vill du ha en intim, avslappnad atmosfär. Det innebär att belysningen måste förändras. Det är även viktigt att planera var lamporna ska placeras.
Röststyrd belysning via Alexa och lampor som kan ändra färg efter stämningen är också ett roligt alternativ i köket. Lampor som kan anslutas till ditt WiFi kan kontrolleras med en smarttelefon och dessutom kan du koppla lampan till en dimmer, så att du kan guida gästerna ut ur köket när det är dags för drinkar i trädgården.
Kreativa ljusdetaljer, som ett bakbelyst stänkskydd i glas som ändrar färg eller en LED-list under arbetsytorna, ger en enhetlig ljuseffekt. Du kan även använda golvbelysning under skåpen. Det är extra iögonfallande under en central köksö som står på ben då den ser ut att sväva när det mörknar.
Det svåra med öppna kök med trägolv och arbetsytor i marmor är att det kan vara svårt för gästerna att överrösta ekot i större utrymmen. En del hushållsapparater kan också låta mycket i öppna utrymmen, så det är smart att välja tystare apparater, till exempel diskmaskiner och tvättmaskiner som är utformade för att minska ljudet.
Många gillar att visa upp nya hushållsapparater och det finns verkligen många imponerande alternativ på marknaden. Vissa hushållsapparater är helt enkelt snygga och blir en designdetalj, som kylskåp från Smeg som riktigt andas retrostil som aldrig blir föråldrad.
Alternativt kan du imponera med teknik – trenden med ett smart kök blir allt mer populär i och med att Internet of Things och artificiell intelligens gör det möjligt att ansluta apparaterna till internet.
När det handlar om gäster är målet i slutändan att ge intrycket av att allt är enkelt – när du egentligen jobbar hårt bakom kulisserna! Ny köksteknik är utformad för att göra livet som värd enklare.
Med en avfallsenhet i diskhon kan du slänga matrester snabbt och enkelt inför gästerna. Du behöver inte förstöra aptiten genom att skrapa ner resterna i en matlåda eller soporna.
En smart ugn skickar ett meddelande till din telefon när maten är färdig, så att du inte behöver lämna samtalet för att titta till den hela tiden. En smart städmaskin är det ultimata sättet att röja upp efter festen – den rör sig helt enkelt över golvet och städar upp spill.
En ny köksbänk gör genast köket lite mer glamoröst och är perfekt när du har gäster. Det finns många lyxiga alternativ. Välj mellan allt från färgade eller glittriga ytor till sofistikerade vita och svarta – eller varför inte traditionell marmor.
Det finns till och med bänkskivor med ädelstenar, för en annorlunda stil. Du kan göra ett starkt intryck med en köksö där sidorna är tillverkade av ädelstenar, eller välja en bardisk där du kan servera drinkar.
Det finns så många detaljer som du kan införliva i ditt kök för att imponera på dina gäster.
En vinkyl, för att visa upp din samling och hålla flaskorna perfekt kylda. Modeller i fullstorlek imponerar och är utformade för att ses och beundras. Men glöm inte att hålla den fylld!
Kaffestationen Siemens IQ700 med Home Connect både imponerar på gästerna och gör livet som värd enklare. Ge bara gästerna din telefon när ni har ätit klart – de kan lägga till sitt favoritkaffe i Home Connect Coffee Playlist så tillreder apparaten det.
En platt-tv är ett måste när du har gäster – du kan streama dina favoritlåtar eller samla gästerna runt ett sportevenemang.
Och konst skapar samtalsämnen i köket – oavsett om det är en stor tavla, ett tryck eller en trendig neonskylt. Du kan även välja Niio, en hubb för digital konst och video som du kan visa på skärmar runt om i köket för att imponera på gästerna.
Om du älskar att ha gäster måste du bara utforma köket som ett socialt utrymme, så att du kan umgås med gästerna och skapa festminnen de aldrig kommer att glömma. Ett välplanerat kök utformat för gäster hjälper dig att bli den perfekta värden.