Vi är otroligt stolta och glada att meddela att vår L-formade hetvattenkran InSinkErator 3N1 i borstat guld tog hem guldet i kategorin Bästa hushållsapparat i House Beautiful Awards 2017.
Vi gjorde House Beautiful Awards 2017 (och värden, kändisträdgårdsmästaren och tv-profilen David Domoney) sällskap under den trettonde omgången för att hylla de bästa hemprodukterna och återförsäljarna under det senaste året. Och med så många varumärken i final är vi verkligen stolta över detta eftertraktade pris.
Kevin Carr, säljchef för InSinkErator i Storbritannien, sade: ”Det är en ära att vår L-formade hetvattenkran 3N1 i borstat guld har tilldelats guldet i House Beautiful Awards 2017.
”Metallicdetaljer i hemmet har blivit allt mer populära under de senaste åren, och vi kan glatt meddela våra lojala kunder att InSinkErator 3N1 i borstat guld både är prisbelönt och trendig.
”Vi har tuff konkurrens i kategorin Bästa hushållsapparat och vill gratulera alla vinnare och finalister till deras prestationer i House Beautiful Award.”
Så varför tog den WRAS-godkända, L-formade hetvattenkranen InSinkErator 3N1 i borstat guld hem guldet i kategorin Bästa hushållsapparat?
Till att börja med eliminerar den all tid och energi som går förlorad medan du väntar på att vattnet ska koka upp. Den ger filtrerat, ångande hett vatten direkt och på ett säkert sätt (plus vanligt varmt och kallt vatten). Medföljande InSinkErator NeoTank placeras i skåpet under diskbänken och har en praktisk digital termostat som kan justeras, så att du kan ställa in den temperatur du vill ha mellan 88 och 98 °C.
Man tar lätt för givet hur ofta vi behöver vatten som nästan kokar. En kran som direkt ger ångande hett vatten kommer snabbt att bli en av de mest användbara apparaterna i köket eftersom den kan användas till mycket – från att göra heta drycker på ett ögonblick till att ta bort tuffa fettfläckar i stekpannor.
En annan bonus som man inte får glömma är att den frigör värdefull arbetsyta i köket, vilket som vi alla vet är otroligt viktigt när man försöker få plats med alla apparater på ett och samma ställe!
Den L-formade hetvattenkranen InSinkErator 3N1 i borstat guld är en del av vår Showroom-kollektion, ett sortiment som är fullt av revolutionerande produkter av högsta kvalitet och hela tiden utökas. Så om du håller på att utforma det perfekta köket kan du sluta leta.