Nu för tiden verkar det komma en ny köksapparat som man bara måste ha varje vecka. Men i en värld där kylskåpet kan beställa hem mat åt dig och din smarttelefon kan sätta igång brödrosten kan det ibland vara svårt att se vad du faktiskt har nytta av. Bland alla skrytinnovationer finns det absolut en del saker som gör stor skillnad i vardagen. InSinkErators hetvattenkran är en av dem.

Varför ska jag köpa en hetvattenkran?

Det är lätt att börja undra om du hade kunnat skriva en bästsäljare under alla minuter du slösat bort när du väntat på att vattnet ska koka upp, men statistiken ljuger inte. Vi slösar mer än 68 miljoner pund per år på att fylla på för mycket vatten i vattenkokaren, och 67 % fyller på den för mycket varje gång. Och utöver vattenräkningen måste man även tänka på elräkningen – hur många gånger har du kokat vatten igen eftersom du satte på vattenkokaren och sen blev distraherad?

Vattenkokaren har stått på köksbänken så länga man kan minnas, så de flesta av oss har nog aldrig ifrågasatt den. Men ta en titt på din egen – speciellt mot bakgrund av miljöproblem och åtgärder för att minska svinn – så börjar nog de många miljoner vattenkokare som finns i kök i hela landet att kännas lite gammalmodiga.

Många köksuppfinningar verkar förespråka att vi ska bli latare (vem kunde ana att det var så jobbigt att skriva en handlingslista?), men en hetvattenkran gör mycket mer än att bara ge dig de två minuterna innan morgonkaffet när du halvsover i väntan på vattnet. Inte nog med att den är ett alternativ till vattenkokaren som sparar både plats, pengar och tid – den effektiviserar hela köket och medför en rad fördelar när du lagar mat, städar och tar emot gäster i hemmets viktigaste rum …

Hur fungerar en hetvattenkran?

Den är snabb, praktisk och lätt att använda. När du vrider på en hetvattenkran får du filtrerat, kokhett vatten precis när du behöver det. Det fungerar nästan precis som en elektrisk dusch. Systemet hämtar vatten från vattenledningarna och värmer snabbt upp det med hjälp av ett elektriskt element – allt i en välisolerad förvaringstank.

De flesta hetvattenkranar erbjuder vatten mellan 96 °C och 99 °C. Det är precis under kokpunkten (100 °C) och medför många av fördelarna utan att bränna kaffebönorna. Det finns faktiskt inget vardagsbehov för hetvatten som faktiskt är 100 °C varmt.

Alla InSinkErators hetvattenkranar kan monteras på din befintliga diskho och våra populära modeller 3N1 eller 4N1 kan ersätta huvudkranen helt och hållet genom att även erbjuda vanligt varm- och kallvatten. Vissa modeller erbjuder filtrerat kallvatten från samma behållare som det kokheta vattnet – ett praktiskt alternativ till klumpiga filterkannor i kylskåpet.

Kranen är lätt att installera om du är det minsta händig och blir ett diskret och snyggt tillskott till området runt diskbänken. Filtret och tanken får enkelt plats i skåpet under. De minskar mängden klor och bly samt grumlighet och obehagliga smaker eller dofter, så att ditt vatten är så rent som möjligt.

Vad kan jag använda en hetvattenkran till?

Fördelarna med en hetvattenkran sträcker sig långt bortom en extra snabb kopp kaffe. Om du installerar en kommer du knappt tro hur många kökssysslor – stora som små – som blir lättare med kokhett vatten direkt ur kranen.

  • Varma drycker på ett ögonblick. Du kommer koka te och kaffe mer än 20 gånger så snabbt som med en vattenkokare. Men det är inte någon ursäkt för att dricka 20 gånger så många koppar.
  • Fylla på termosen. Oavsett vilken varm dryck du föredrar kan du fylla på termosen upp till brädden varje morgon med precis rätt mängd kokhett vatten.
  • Diska. Ibland räcker helt enkelt inte ens det varmaste vattnet från en vanlig kran. För stekpannor med otäcka, envisa fettfläckar kan du tillsätta lite kokhett vatten i diskhon.
  • Laga pasta. Slipp vänta på att kallvattnet på spisen ska koka upp – oavsett om du ska koka pasta, potatis eller grönsaker fyller du bara kastrullen direkt från kranen så börjar middagen koka pronto.
  • Varmvattenflaskor. Slipp huttra i pyjamasen medan du hoppar omkring och väntar på att vattenkokaren ska koka upp under kalla vinternätter.
  • Supersnabb soppa. Håll muggen med pulversoppa under kranen så är lunchen färdig på ett ögonblick.
  • Koka ägg. Laga frukost snabbt genom att bara hälla kokande vatten direkt från kranen i kastrullen.
  • Skära enkelt. Håll en kniv under hetvattenkranen i en sekund så kan du skära bröd och bre smör enkelt.
  • Lossa burklock. Visst kan du imponera genom att slita med locket själv, men det blir enklare om du håller det under hett vatten i några sekunder.
  • Perfekt ris. När du har kokat riset sköljer du det i kokhett vatten för att slippa den klibbiga konsistensen som håller ihop kornen.
  • Skala enkelt. Om du lägger citrusfrukter i en skål med kokhett vatten blir de lättare att skala – och du får mer juice om du pressar dem.
  • ”Skala” tomater. Lägg tomaterna i en skål med kokhett vatten i ungefär en minut. Ta upp dem med en sked och skölj dem i kallvatten så lossnar skalet enkelt.
  • Lägga upp glass. Slipp vänta på att glassen ska mjukna – håll bara skeden under kokhett vatten så blir den lätt att lägga upp.

Vilka olika typer av hetvattenkranar finns det?

InSinkErators hetvattenkranar tillverkas enligt högsta möjliga kvalitetsstandarder och finns i sex eleganta och funktionella modeller, så att du garanterat hittar en som passar i just ditt kök.

4N1 Touch hetvattenkran

Vi introducerade den här kranen 2019 och det kan vara den vi är mest stolta över. Med förstklassig italiensk design och toppmoderna tillverkningsprocesser erbjuder den hetvatten, filtrerat kallvatten samt vanligt kall- och varmvatten – allt i en enda kran.

Du kan till och med få filtrerat kallvatten med vår branschledande Touch-knapp som reagerar så fort du trycker på den. 4N1 finns i tre former – U, J eller L – och en rad olika utföranden som passar i alla kök.

Olika utföranden: Krom, borstat rostfritt stål eller sammetssvart

3N1 kombinerad hetvattenkran

Den här kranen blir hjärtat i ditt kök och ersätter din huvudsakliga blandare. Den ger dig vanligt varm- och kallvatten utöver vår specialitet – hetvatten.

Olika utföranden: Krom, borstat rostfritt stål eller antracit

HC3300 het- och kallvattenkran

HC3300 rankas som en av de bästa hetvattenkranarna på marknaden och passar perfekt bredvid din huvudsakliga kran. Den ger dig både hetvatten och filtrerat kallvatten.

Olika utföranden: Krom eller borstat rostfritt stål

H3300 hetvattenkran

Den här kranen är ett elegant och praktiskt tillskott på diskhon om du bara vill ha en ren hetvattenkran med ett vred. Den placeras bredvid din befintliga kran.

Olika utföranden: Krom eller borstat rostfritt stål

HC1100 het- och kallvattenkran

Den här slimmade kranen har två separata spakar och blir ett diskret tillskott bredvid din befintliga kran. Den ger dig hetvatten och filtrerat kallvatten när du behöver det.

Olika utföranden: Krom eller borstat rostfritt stål

GN1100 hetvattenkran

Den här enkla kranen har en spak och blir ett snyggt tillskott bredvid din befintliga kran. Den ger dig hetvatten när du behöver det.

Olika utföranden: Krom eller borstat rostfritt stål

Är hetvattenkranar säkra?

Med tanke på att hetvattenkranar innebär kokhett vatten mitt i ditt kök är det inte konstigt om du är lite orolig. Nyfikna barn eller till och med gäster som försöker tvätta händerna kanske börjar greja med kökskranarna utan tillsyn, så säkerheten är en av våra främsta prioriteringar när vi designar en hetvattenkran. Alla InSinkErators kranar har en stabil, inbyggd säkerhetsspärr för att förhindra att man spolar kokhett vatten av misstag.

Man måste trycka på den här spärren innan man kan vrida på kranen alls – och vattnet rinner bara medan spärren är intryckt. Om du släpper den återgår den direkt till det spärrade läget. Den är lätt att använda med en hand, när du vill fylla på muggen, men tillräckligt diskret att det är osannolikt att någon skulle råka spola hetvatten av misstag.

Man kan inte tappa eller välta en hetvattenkran av misstag och till skillnad från vattenkokare är de isolerade, så att utsidan inte blir farligt varm ens under användning. De spolar även vatten med något lägre tryck än vanliga varm- eller kallvattenkranar. Detta innebär att kraften i vattenflödet minskar och säkerställer att vattnet stänker så lite som möjligt.

Är hetvattenkranar dyra?

Köp och installation av en av InSinkErators högkvalitativa hetvattenkranar och tankar har ett pris som reflekterar skillnaden de medför. Vi rekommenderar även att du byter filter var sjätte till åttonde månad, för att hålla vattnet rent och gott. Men bara för att man slår på stort betyder det inte att det är en dyr investering på lång sikt. Om du använder en vattenkokare flera gånger om dagen just nu märker du snabbt att du sparar en hel del genom att använda en kran istället.

I genomsnitt kostar en hetvattenkran inte mer än några tiotal ören om dagen att hålla igång. Att koka en hel vattenkokare en enda gång kostar ungefär 25 öre – och även om du inte fyller den full varje gång, om du (som 67 % av oss) ofta fyller på för mycket kan du tänka dig hur snabbt flera kokningar driver upp kostnaden till mer än några tiotal ören om dagen.

Och det är bara elräkningen – tänk hur mycket du kommer spara på vattenräkningen genom att använda precis rätt mängd. En hetvattenkran uppmuntrar till försiktig vattenförbrukning, eftersom man inte står med fingret på spärren och låter vattnet rinna ner i avloppet. Utan en vattenkokare att fylla på med för mycket vatten blir en mugg te bara en mugg vatten. Med tiden innebär detta oundvikligen en stor minskning av din förbrukning. Det kanske till och med gör dig mer medveten om dina vattenvanor i andra delar av hemmet, vilket kan innebära ännu större besparingar. 

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.