Tips för att spara plats i köksskåpen
Det finns ingenting som är mer irriterande än att alla tupperwareburkar eller plastpåsar du samlat på dig väller ut när du öppnar köksskåpen.
För att få plats med allt i köket kanske du måste förvara till exempel bakmaskinen, matberedaren och olika skålar på köksbänken, eftersom de helt enkelt inte får plats i skåpen.
Det är tråkigt, för tomma köksbänkar ger den där avkopplade, lyxiga och rymliga känslan i köket som man eftersträvar. Tomma köksbänkar är extra viktigt om du underhåller gäster och umgås i köket – då måste man gömma undan röran bakom stängda skåpsluckor för att få till det där snygga och mångsidiga utrymmet.
Om du inte tror att det finns något mer utrymme i dina köksskåp för allt du vill få in där kanske du blir förvånad. Det finns så många smarta tips för att spara plats i köksskåpen som gör livet mycket enklare. Dessa tips hjälper dig att organisera skåpen, skapa utrymme och spara tid. Varje sak bör ha sin plats, så att du snabbt hittar det du behöver.
Ta en titt på listan nedan – du fastnar säkert för ett eller två tips som kan göra stor skillnad för dina vardagssysslor, och för kökets utseende och känsla.
Du kan maximera utrymmet i skåpen genom att förvara torrvaror i glasburkar i samma storlek. Om glasburkarna är lika stora är de lättare att stapla, rada upp och få plats med i skåpet.
Inte nog med att du maximerar utrymmet – du kan även se innehållet, vilket sparar tid när du sträcker dig in i skåpet efter en ingrediens. Och om du vill ha ett mer proffsigt utseende kan du sätta på egna etiketter.
Utrymmet under diskbänken kan snabbt bli rörigt, vilket kan leda till att man måste tvinga igen luckorna eller till att kemikalier läcker ut. Genom att helt enkelt sätta upp en stång som du kan spänna fast inuti skåpet kan du hänga upp alla sprayflaskor med rengöringsmedel i handtagen. Därmed kan du förvara flaskorna stabilt och upprätt. På så sätt får du i princip dubbelt så mycket plats under diskbänken, eftersom du även kan utnyttja utrymmet under de hängande flaskorna.
Du kanske inte kan leva utan din Nespresso-maskin, men de där små kaffekapslarna kan vara knepiga att förvara, speciellt om du köper stora mängder.
En enkel lösning är att sätta fast T-lister längst upp i skåpet – det blir en perfekt hållare för kapslarna. T-lister är plastlister formade som ett T som finns i lokala byggvaruhus. När du har satt fast T-listerna i parallella rader längst upp i skåpet skjuter du bara in kaffekapslar! Väldigt tillfredsställande.
Om du är på jakt efter annorlunda tips på hur du kan spara plats är detta ett sätt att maximera allt utrymme, även om köket är litet. Du kan utnyttja det dolda utrymmet mellan reglarna i väggen genom att öppna upp och sätt in hyllor och en skåpslucka. Skåpet blir väldigt grunt, men det finns tillräckligt med plats för att rada upp och gömma undan alla burkar med mat. Du kan måla skåpsluckan i en modern grå eller äggvit färg, så blir det jättesnyggt.
Ungefär en tredjedel av alla livsmedel som produceras i Storbritannien eller importeras slängs. Det är otroligt viktigt att vi återvinner vårt matavfall.
Om du organiserar köksskåpen får du mer utrymme och kan skapa en plats för alla saker i köket, så att du kan gömma undan dem. Det hjälper dig även att minska avfallet, eftersom du kan se produkterna och hålla koll på bäst före-datum och hur mycket du redan har, så att du inte köper mer i onödan.
Du kan även installera en avfallskvarn i diskhon. Den är kompakt, så att du frigör utrymme som annars skulle krävas för en stor och illaluktande soptunna.
Avfallskvarnen mal matavfall till små partiklar som spolas ner i ett vanligt köksavlopp till det lokala avloppsreningsverket eller en septiktank i stället för att hamna på på soptippen.
Det är jättebra att återanvända plastpåsar, men de kan ta upp otroligt mycket plats i ett köksskåp. Ta en tom fyrkantig näsduksask och sätt fast den på insidan av en skåpslucka. Sedan kan du stoppa i alla plastpåsar i asken och dra ut dem när du behöver dem.
Oavsett om din mikro står på bänken eller i ett skåp är en mikrohylla ett perfekt sätt att utnyttja utrymmet ovanför mikron och skapa lite extra förvaringsutrymme.
Tallrikar, mat, papper – du kan stapla vad du vill på den här bambuhyllan . De tre våningarna erbjuder mycket plats i ett hörn av ett köksskåp som inte används så mycket.
Denna staplingsbara korg med hjul och två våningar för placering under diskbänken är ett bra exempel på en korg som sparar utrymme och kan skjutas in i skåp eller under diskbänken för att ge fler hyllor. Trådkorgarna är tåliga och kan användas för allt från grönsaker till tvättmedel.
Ett annat tips på hur du kan spara plats är att flytta saker du inte använder varje dag till skafferiet. Köksskåpen bör organiseras utifrån användning och det finns inget rätt eller fel när det gäller vad du ställer i just dina skåp. Så saker som vinglas, drinkglas eller champagneglas kan förvaras i skafferiet, vilket frigör utrymme i köksskåpen för vardagssaker som muggar och vanliga dricksglas.
Ett skåp med ett undangömt hörn är ett skåp där du inte kan se vad som finns inne i hörnet. I det här fallet står köksskåpet i ett hörn, där två rader med vanliga underskåp möts. Resultatet är att en del av innehållet i skåpet är dolt bakom de andra raderna med skåp.
Eftersom hörnet är svårt att komma åt är det svårt att verkligen utnyttja utrymmet. Lösningen är att installera ett utdragbart hyllsystem. När du öppnar skåpsluckan dras hyllsystemet ut, så att du kan komma åt allt enkelt.