Spara plats i köket
Att ha gott om plats blir mer och mer viktigt i takt med att jordens befolkning växer, därför arbetar inredningsdesigner hårt för att komma på idéer för att spara plats i köket.
Ett lyxkök ger en wow-faktor till alla hem, och därför måste man väga varje liten del av utrymmet för att hålla de polerade stenbänkarna rena och snygga och för att de toppmoderna apparaterna ska se så bra ut som möjligt.
Så länge man vill ha rena köksytor och obelamrade bänkskivor och skåp kommer det alltid att vara värt mödan att spara plats i köket, oavsett om du har ett trendigt men plottrigt kök i en central lägenhet eller ett stort och öppet lyxkök.
Titta på dessa idéer för att spara plats i köket för att maximera ditt utrymme:
Om du har några sådana lyxiga grytor och kastruller från Le Creuset ska du inte gömma dom i något skåp. Frigör i stället lite utrymme i skåpet genom att hänga upp dem på en tom väggyta.
Hängande hyllor i koppar är trendiga och kan användas för att visa upp fina kopparkastruller.
Väggförvaring i form av ett metallgaller ger väggen lite extra textur och du kan hänga upp köksredskap, knivar och skärbrädor mellan tavlor och lummiga växter.
Precis som man gjorde på 70-talet kan du använda en fällbar serveringsvagn för att direkt få mer utrymme i köket. Du kan använda vagnen till att lägga upp tallrikar, förbereda ingredienser, göra en cocktail eller servera drinkar och tilltugg till gäster.
Den praktiska serveringsvagnen Kartell Gastone är snygg och har ett djup på 23 cm när den är stängd, så att den kan stoppas undan utan att ta upp plats när den inte används.
Det finns även vagnar på marknaden som är avsedda att vara en del av inredningen och som är perfekta att använda som en liten minibar när man har fest. Vagnen Luxe Round Bamboo Drinks Trolley från Oliver Bonas är fantastisk och gör sig perfekt i ett mer öppet kök, medan Chariot Table från Horm and Casamania passar mycket bra i ett modernt kök.
Du kanske behöver en kompakt diskmaskin eftersom du har ett litet kök. Eller så kanske du har ett stort kök, men ni är få i hushållet och du vill utnyttja utrymmet maximalt. Kompakta diskmaskiner kan vara precis lika bra som deras fullstora motsvarigheter då samma teknik används. Skillnaden är att de kompakta varianterna sparar plats i köket.
Miele och Bosch erbjuder kompakta diskmaskiner med sensorer som reglerar vattenförbrukningen. De går även tyst, så att du inte störs om köket har öppen planlösning. Bosch har även en bänkdiskmaskin som har fått fina recensioner. Du kan alltså spara plats i köket utan att tumma på kvaliteten.
Det finns många olika tillbehör till diskhon som du kan köpa för att använda ytan till olika saker. Du kan sätta dit skärbrädor och torkställ över diskhon, eller ett durkslag som är praktiskt när du håller en varm kastrull direkt från spisen med två händer.
Du kan till och med köpa ishinkar för diskhon för att kyla drycker.
Det finns inget tvivel om att gamla vattenkokare tar upp värdefullt utrymme på köksbänken. Du kan byta ut din vanliga blandare mot en allt-i-ett-kran med kokhett vatten och vanligt varm- och kallvatten. En varmvattenkran sparar inte bara plats i köket, utan den sparar även tid eftersom du inte längre behöver vänta på att vattnet kokar upp i vattenkokaren.
Det japanska företaget Yamazaki har intelligenta och snygga lösningar för att spara plats i köket. De tillverkar magnetiska hyllor och krokar som du kan sätta på kylen eller på sidan av metallskåp för att förvara allt från köksredskap till hushållspapper och fryspåsar.
De tillverkar även utdragbar köksbänksförvaring.
Om du har ett kök med öppen planlösning och behöver mer plats för kokböcker, porslin, växter, grytor eller köksapparater kan du använda en fristående hylla för att dela upp utrymmet mellan köket och ytan där man sitter och äter.
Det finns några riktigt snygga hyllor såsom Literatura Open från Punt eller modulhyllan Polvara från Kartell.
Genom att installera en laddningsplatta på köksbänken slipper du alla sladdar till laddare för mobiltelefoner och surfplattor. Detta frigör eluttag som behövs bättre till olika köksapparater.
Du kan även köpa laddningsdockor som rymmer alla dina enheter och döljer sladdarna, så att du får mer plats i köket.
Du kan snabbt frigöra utrymme som du inte visste att du hade genom att organisera i köksskåpen så att allting har en bestämd plats. Du kan köpa förvaringshjälpmedel såsom korgar och avskiljare för att maximera ytan i varje skåp.
Just nu är köksöar moderna. Men om du i stället vill hålla köket fritt kan du överväga att skaffa en flyttbar köksö som lätt går att skjuta åt sidan vid behov. IKEA har en snygg köksö i svart och ekträ som heter ”VADHOLMA”, medan andra köksöar även har lådor, hyllor och korgar.
Genom att installera en avfallskvarn i diskhon eliminerar du behovet av fula och illaluktande kompostbehållare som tar upp plats på golvet, i köket eller på arbetsytan.
Referenser
https://www.etsy.com/uk/listing/520496957/copper-ceiling-pot-and-pan-rack-large?ref=related-1&ep_click=1&pro=1&frs=1
http://www.kartell.com/gb/trolley_cod58016211be.html
https://www.oliverbonas.com/furniture/luxe-round-bamboo-drinks-trolley
https://www.horm.it/en/design-furniture/chariot-food-trolley/
https://insinkerator.emerson.com/en-gb/shop/insinkerator/insinkerator-3n1-en-gb
https://www.cocosa.co.uk/shop/sale/Yamazaki-Clearance/s/iGB2M_jnn0_FO--TtVQaWA/product/Yamazaki-Homeware-Tower-Expandable-Kitchen-Counter-Organiser-Black/s/cAbB14xEpU_5cTaEw5AISg?ssf=false&saleID=aa07e4d2-8479-4efa-a14a-416f61e52fe7&productID=d7c10670-448c-4fa5-b971-3684c390084a&sc=7&c=12&ca=Google-PLA-Yamazaki-Clearance-DEC-18-USHC-LA-WC-SS&gclid=EAIaIQobChMI8pOG7KrU3wIVQjPTCh3aEwDpEAkYAyABEgKaofD_BwE
http://www.puntmobles.com/en/product/literatura-open/
http://www.kartell.com/gb/bookcase_cod58015997sc.html
https://www.roselandfurniture.com/products/daymer-painted-kitchen-island?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&gclid=EAIaIQobChMIiov0w6fU3wIV0hXTCh1ZgQ_eEAkYAiABEgK8f_D_BwE