Amazon Dash

Amazon Dash är en liten men kraftfull knapp som du kan fästa på valfri yta i ditt hem. När du får slut på något är det bara att trycka på knappen, så beställs den saknade varan direkt till dörren. Du konfigurerar Dash-knappen med enhetens mobilapp, och sedan använder den här lilla mackapären ditt WiFi-nätverk.


Du behöver inte oroa dig för att barnen ska leka med knappen – Amazon använder "beställningsskydd" så att du inte beställer produkter av misstag. Du kan inte köpa samma produkt förrän ursprungsbeställningen har anlänt. Du kan även annullera beställningar via ditt Amazon-konto.


Köp nu för 4,99 GBP

Hello Egg

Om du är usel på att laga mat kan detta futuristiska lilla ägg vara precis vad du behöver. Be ditt röstaktiverade Hello Egg om ett recept, så projicerar det videor som visar vad du ska göra. Den här interaktiva köksapparaten gör att du kan planera rätter för veckan utifrån dina behov, oavsett om du är vegan eller vegetarian.


Denna AI-drivna enhet gör det enklare att hålla sig till en hälsosam diet och den beställer mat direkt till dörren. Den justerar även för oplanerade evenemang, som en spontan måltid med en vän som inte äter gluten. Hello Egg är den spännande nya köksassistenten som har utformats för att hjälpa dig och mer – för att tänka åt dig.


Beställ i förskott för ca 290 GBP

Brandlarmet/luftkvalitetssensorn Birdi

Tycker du att det är irriterande när ditt brandlarm ständigt piper för att batterinivån är låg? När Birdi har en låg batterinivå beställer det helt enkelt nya batterier


Det här larmet övervakar ständigt luftkvaliteten i ditt hem och vidtar åtgärder. Birdi kan skilja mellan när du bränner middagen, då det larmar men låter dig stänga av det via mobilappen, och när något brinner, då det larmar och automatiskt kontaktar brandkåren. Birdi kan till och med varna dig när din tonåring röker en cigarett!


Det multitaskar även genom att larma dig och berörda myndigheter för kolmonoxid, så att du omedelbart kan få ut din familj ur huset. Denna stilrena enhet kan vara det absolut mest intelligenta objektet du sätter på köksväggen.


Köp nu för 91 GBP

Den smarta vinflaskan från Kuvee

Innovatörer letar efter sätt att lösa vardagsproblem, och det är exakt vad Kuvee gjorde när de utformade en patentskyddad, smart vinflaska med ett valv som förhindrar att syre når vinet inuti och som håller vinet fräscht i upp till 60 dagar.


Denna genialiskt utformade flaska gör att du kan dricka ett eller två glas ur en vinflaska utan att resten av flaskan går till spillo. Flaskans yttre material är tillverkat i återvinningsbar plast, inte traditionellt glas.


Denna smarta flaska har även en pekskärm som rekommenderar mat att dricka vinet till och berättar vinets historia så att du kan imponera på dina gäster. Flaskorna är mycket lättare än en glasflaska, vilket innebär ungefär halva fraktkostnaden jämfört med normal vintransport.


Prenumerera från 91 GBP

Smart klicka-och-odla-örtträdgård

Om du kämpar med att hålla växter vid liv men älskar tanken på hemodlat är det här lösningen för dig. Imponera på dina middagsgäster med ditt magiska smarta kök genom att använda färska örter som odlats med hjälp av NASA-inspirerad teknik. Allt du behöver göra med den här magiska apparaten är att lägga till vatten – det är allt!

Så här fungerar det – jorden innehåller ett växtmedium med nanoteknik som perfekt balanserar vatten, näring och syre för en optimal växtkraft. Allt du behöver veta är att örterna gror naturligt, utan att några hemska kemikalier används.


Köp nu från 95 GBP

Instant Pot 7-i-1 multikokare

En magisk gryta låter som någonting från en saga, men den här apparaten håller snabbt på att bli ett måste och har sagts vara banbrytande i köket. Den har redan massvis med fans, och omdömena på Amazon talar för sig själva. Instant Pot är enormt på YouTube, med ett stort antal fans som vill ta del av de senaste tipsen.


Så vad är det som gör den så bra? Faktum är att multikokaren utför samma jobb som sju eller fler andra apparater: slökokning, riskokning, tryckkokning, yoghurttillberedning, uppvärmning och fritering, sautering och ångkokning. Den kan även sterilisera, vilket gör den till den ultimata multitaskern.


Köp nu för 96 GBP

Den smarta kakugnen CHiP

Det är underbart med varma, mjuka, nybakade kakor, men för att baka dem behöver du ha tid, hitta recept, prova dig fram, diska och skapa oreda – ett enda stort krångel. Det är på väg att förändras med den smarta kakugnen CHiP, som ger dig nybakade kakor på bara 10 minuter – utan disk.


Det är bara att lägga kakdeg i CHiP-ugnen och välja kakkonsistensen med mobilappen. Du kan använda din egen deg eller företagets förberedda deg. Och eftersom vi lever i moderna tider finns det också alternativ för förberedd vegansk deg, samt deg utan gluten, utan GMO och utan soja.


Beställ i förskott från 97 GBP

Precisionskokaren Anova

Om du gillar perfekt tillagade stekar är precisionskokaren Anova någonting för dig – den eliminerar allt gissningsarbete och krångel.


Du kan klämma fast Anova på vilken som helst av dina befintliga grytor och pannor, så tillagas maten under vatten i en förseglad plastpåse så att köttet förblir mört. Denna användarvänliga kokare gör att du kan tillaga kött med sådan precision att det är säkert att äta utan att det någonsin tillagas för länge och blir segt.


Det bästa är att du kan styra den från en app och laga mat på distans, så att du kan fortsätta med din dag medan en måltid med Michelin-kvalitet förbereds till perfektion.

Veggie Bullet

Om du vill öka ditt grönsaksintag är Veggie Bullet ett roligt sätt att uppnå detta på. Veggie Bullet erbjuder en 3-i-1-lösning, så att du kan spiralisera, skiva och riva. Du kan spiralisera en hel gryta med zucchini på ett par sekunder, vilket är mycket mer ekonomiskt än att köpa en liten tub med zucchinispaghetti i matbutiken.


Det fina med Veggie Bullet är att den är enkel att använda och att den förenklar ditt liv. Det här köksverktyget är perfekt för de som vill vara hälsosamma – det gör det enklare att förbereda näringsrika, hemlagade måltider samtidigt som det sparar tid.






Breville smart ugn

Vi måste vara miljömedvetna i allt vi gör, och den senaste kökstekniken tar hänsyn till detta. Det är slöseri med energi att värma upp en hel ugn bara för att tillaga en måltid.


Den smarta ugnen från Breville är så kompakt att den sitter ovanpå diskbänken, men fungerar fortfarande som en högkvalitativ apparat. Genom att använda den istället för din vanliga ugn i full storlek sparar du energi. Den har även en intuitiv kontrollpanel som gör det enkelt att programmera. Du kan justera förinställningarna så kommer ugnen ihåg dina justeringar nästa gång du ska tillaga samma mat.


Använd denna stilrena och smarta ugn för att få samma effekt som en traditionell ugn med snabbare värmningstid och mindre miljöpåverkan i köket.


Köp nu för 199 GBP

Nespresso Expert and Milk

Är du ingen morgonmänniska? Med Nespressos Expert and Milk får du kaffe i baristaklass direkt i hemmet, och du kan styra maskinen via en app så att du kan brygga en kopp medan du ligger i sängen. Du behöver knappt röra en fena!


Vad som är ännu mer imponerande är att du kan laga kaffe i fyra olika storlekar, anpassa inställningarna, justera temperaturen, spåra ditt kapsellager och direktbeställa mer kapslar. Detta är den ultimata bekvämligheten för kaffeälskaren – det blir inte enklare än så här. Du kan bokstavligen vakna till doften av kaffe.


Köp nu från 247,49 GBP

Cinder-grillen

Du kan troligtvis gissa från prislappen att det här inte är någon George Foreman-grill. Dragplåstret här är bekvämlighet – det är bara att slänga köttet på grillen och sen gå. Det här är en smart enhet som kan tillaga maten perfekt åt dig med väldigt lite arbete från din sida.


Många av de nya framstegen inom den senaste kökstekniken fokuserar på precision, och Cinder-grillern passar perfekt in här. Oavsett vad du väljer – ankbröst, stek eller lax – kommer allt att bli saftigt och mört med minimal ansträngning.


Köp nu för 378 GBP

3-i-1-kran med rykande hett vatten

En av de viktigaste fördelarna med ny teknik är att spara tid, och den här slanka kranen med modern italiensk design är nu ett måste för varje modernt kök. Att vänta på att vattenkokaren ska bli färdig eller använda en gryta när du förbereder en varm dryck är helt ute. Det är ett slöseri med tid, i synnerhet om du har gäster som du vill tillbaka till.


Den här stilrena kranen är även 20 % mer energieffektiv än en vattenkokare, eftersom den ger dig exakt den vattenmängd du behöver utan något behov för att koka igen. Handtaget har en säkerhetsspärr så att du inte oavsiktligt sätter på det kokande vattnet.


Köp den  ångheta vattenkranen för 729 GBP











Den intelligenta ugnen June

Den intelligenta ugnen June är praktiskt taget en dator som lagar mat. Den här genialiska ugnen identifierar maten, väger den och tillagar den sedan perfekt. Den lagar också din mat 25 % snabbare än andra ugnar. De där kändiskockarna borde känna sig nervösa nu!


Med hjälp av June-appen kan du styra June på distans – det är bara att värma upp ugnen och sen få en notifiering när maten nästan är färdig. För tekniknördarna finns det även en kamera i ugnen så att du kan se maten tillagas. Vi rekommenderar att du av säkerhetsskäl stannar i hemmet medan du lagar mat, oavsett hur lockande det kan vara att gå ut.


Köp nu för 1 133 GBP

The Wall Farm

The Wall Farm är ett visionärt sätt att odla färska grönsaker inomhus året runt – vilket är särskilt praktiskt om man bor i en stad. Den smarta jordtekniken använder teknisk kunskap från NASA, och detta innebär att växterna kan frodas utan några skadliga kemikalier. Den stilrena väggmonteringen kommer att se snygg ut i ditt kök och samtidigt vara i linje med den nuvarande hemodlingstrenden.


The Wall Farm använder innovativa växtkapslar, och nybörjaruppsättningarna för kapslar innehåller ett urval på fyra uppsättningar – blommor, te, sallad eller örter. Vattentanken i The Wall Farm varar i en månad, så säg farväl till att behöva komma ihåg att vattna blommorna. Ta en titt på bilderna på webbplatsen för Klicka-och-odla – presentationen ser fantastisk ut.


Köp nu för 1 158 GBP

LG smart diskmaskin

Denna banbrytande diskmaskin visar upp den senaste tekniken. Precis som många andra apparater i ett smart kök har maskinen en app där du kan styra diskcykler på distans och hämta personanpassade diskcykler. Om det uppstår ett problem med diskmaskinen kan du omedelbart få hjälp via din smarttelefon.


Med sina fyra sprutarmar istället för de vanliga två rengör den tallrikar, muggar och glas från alla vinklar och sparar runt 22 500 liter vatten per år. Du kan ställa in två olika intensitetsnivåer för vattensprutning, vilket innebär att du kan diska grytor och kastruller kraftigt och diska glas försiktigt i samma laddning. Den är också tyst i drift, vilket bidrar till förträffligheten hos denna effektiva interaktiva köksapparat.


Köp nu för 1 275 GBP

LG smart tvättmaskin

LG:s smarta tvättmaskin har ett centralt fjädringssytem som använder stötdämpare för att fånga upp vibrationer vid tunga tvättladdningar och centrifugering. Det innebär att din maskin inte längre kommer att ta skada, vilket innebär att den kommer att hålla längre. Om du bor i en lägenhet betyder detta att du inte längre behöver störa grannarna eller skada golvet eller taket.


Denna högteknologiska maskin använder även ånga på ett innovativt sätt för att ta bort 99,9 % av allergenerna och ge en ultraren tvätt. Trumman tål hela 12 kg och turbotvättfunktionen klarar av en laddning på fantastiska 49 minuter så att tvätten inte läggs på hög. Slutligen kan du naturligtvis styra tvätten på distans med din smarttelefon – så att du kan tvätta samtidigt som du är ute och far.


Köp nu för 1 599 GBP

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.