Smala kök är ofta oundvikliga i små moderna hem liksom äldre bostäder. Trots att många väljer att slå in väggar för att skapa mer öppna köksutrymmen, har separata kök börjat bli mer moderna.
Oavsett om ditt smala kök är ett val eller en nödvändighet, kan du göra en mängd olika saker för att skapa en mindre klaustrofobisk känsla.
Följande idéer visar hur du kan förbättra ditt kök, vare sig du renoverar ditt hem eller bara vill få ditt kök att kännas rymligare.
Om du har ett smalt kök, ska du alltid tänka på hur du kan maximera ditt utrymme. En rörig köksbänk får genast ett rum att kännas mindre och mer instängt än det verkligen är.
Ett kök med en tom köksbänk ser genast mycket luftigare och rymligare ut. Undvik att fylla köksytorna med brev, nycklar, mobiltelefoner och kablar. Ställ in mindre apparater och saker såsom redskapsbehållare och te- och kaffeburkar i skåpen.
Du kan även investera i köksintegrerade apparater. Installera en hetvattenkran istället för vattenkokaren. Gör dig av med den skrymmande vattenkokaren och njut av rykande hett vatten till te, kaffe och matlagning direkt från kranen.
Den köksintegrerade mikrovågslådan är den senaste innovationen från elektronikföretaget Sharp. Lådan är både estetiskt tilltalande, sparar plats och eftersom den kan låsas är den även säkrare för barn.
Du kan även välja att gömma din mikrovågsugn – Ikea säljer skåp och lådor som har designats för att hålla mikrovågsugnen borta från köksbänken och utom synhåll.
Ett annat platsbesparande alternativ är avfallskvarnen. Avfallskvarnens popularitet har ökat mer och mer i miljövänliga brittiska kök, och med en avfallskvarn i din disko behöver du inte längre oroa dig för att ha en vanprydande kompostlåda i ditt kök.
De flesta tror att de endast kan välja mellan en öppen planlösning eller ett separat kök, men att skapa små öppningar eller bara öppna upp en del av ytan kan få ditt smala kök att kännas större.
Till exempel kan du öppna upp ett hörn i ditt kök och lägga till ett hörnskåp eller en hylla, vilket bildar en kurva som gör att ett utrymme lätt flödar in i ett annat.
Du kan även slå in hälften av en vägg för att få in mer ljus. Detta gör att köket är separat från vardagsrummet eller matsalen, men ändå visuellt anslutet till utrymmet. Du kan använda väggen för att skapa en frukostbar, eller om du behöver mer förvaringsutrymme kan du fästa några hyllor från taket.
Glasblock eller hyllor kan även användas istället för väggar för att dela av köket, men samtidigt öppna upp det och få in mer ljus i det smala utrymmet.
Om du har ett litet kök ska du försöka få in så mycket ljus och ha så få saker som möjligt. Trots att du behöver ta vara på allt förvaringsutrymme som är möjligt, kan högskåp få utrymmet att kännas ännu mindre.
Försök att minska antalet högskåp i ditt kök, eller samla alla högskåp på en sida.
Du kan även använda dig av öppna hyllor, så länge de inte blir röriga. Om du har några särskilt fina tallrikar, skålar eller koppar kan du använda de öppna hyllorna för att visa upp dem.
Du kan även välja att köpa ett mindre kylskåp, så att det befinner sig på en lägre höjd och inte blockerar synfältet.
Ett annat sätt att minimera känslan av en mörk, smal hall är att dela upp materialen och inkludera både mörka och ljusa färger i ditt kök.
Använd material i ljusare färger för skåp på högre höjd så att de smälter in med den ljusare takfärgen och mörkare, grövre material för skåp längre ner. Välj ljusare träfärger eller färg för öppna hyllor.
Du kan även använda reflekterande material så att naturligt ljus återspeglas på ytorna och in i rummet.
Blankt fasat kakel är trendigt just nu och ser ofta bäst ut i smala kök, då kaklet ursprungligen utformades för smala tunnelbanetunnlar. Både blanka vita, blå och grå kakelplattor kommer reflektera naturligt ljus i ditt kök.
Spegelkakel reflekterar också ljus och gör att ytor ser större ut. Om du har en vägg över ska du sätta upp en så stor spegel som möjligt och se till att den återspeglar något vackert genom att ställa gröna växter eller en vas i dess riktning. Speglar får oss att tro att ett utrymme är större än det är, och får smala kök att se bredare ut.
Alla kök behöver bra belysning, men du kan även införliva designbelysning i ditt smala kök för att få det att se större ut.
Skapa en stilren och glamorös känsla genom att smycka ut ditt smala kök med dekorativ takbelysning som du sedan även kan repetera längs rummets mittlinje.
Geometriska burlampor i koppar är trendiga just nu och kommer garanterat att sticka ut i ditt smala kök.