En välplanerad belysning kan förvandla ett vanligt litet kök till något spektakulärt. När man designar ett nytt kök är belysningen ofta det sista man har på sin prioriteringslista, när det egentligen är något som behöver inkorporeras tidigt i planeringen. Noggrann justering av belysningen kan få ett litet kök att se större ut än vad det är.

För det första, när man väljer belysning till ett litet kök ska den huvudsakliga funktionen vara att den lyser upp köksbänkarna på ett effektivt och säkert sätt. Dessa ytor måste vara väl upplysta.

För det andra, kan belysningen användas för att ändra känslan i köket. Även om köket är litet är det där gästerna samlas och står med ett glas vin i handen och där du troligtvis spenderar mycket tid med matlagning. Om du har en frukostbar eller en liten köksö kanske du även spenderar tid med att äta eller arbeta där inne. Denna belysning måste vara mjukare för att göra utrymmet både välkomnande och funktionellt.

Titta på våra idéer på köksbelysning för att få ut det mesta av ditt lilla kök:


1. Belysning som sticker ut

Bild av 1st image

Många undviker iögonfallande lampor i ett litet kök, och tror att den typen av lampa inte fungerar i ett litet utrymme. Men en lampa som är iögonfallande behöver inte vara stor för att sticka ut – du kan skapa en wow-faktor med en snygg färg eller en industriell, antik eller skulpturliknande design. Det finns en del spektakulära designerlampor som direkt får folk att vrida på huvudet och gör dina vänner avundsjuka.

Om köket är tillräckligt stort för en liten köksö eller en frukostbar kan iögonfallande belysning installeras direkt ovanför den, det kan antingen vara flera lampor eller en. Detta gör det lättare att skilja matplatsen från arbetszoner.

Inte nog med att iögonfallande belysning kan användas för att skapa zoner i ett litet kök, gör de även köket mer intressant. För ett mer nedtonat utseende, som ändå är lika iögonfallande, kan du titta på de taklampor med matta ytor och organiska, runda former som är moderna just nu.

Helst ska du ha en dimmerknapp, så att du kan få kraftfull belysning när du ska laga mat och en mer dämpad belysning när det är dags för socialt umgänge.


2. Bakgrundsbelysning

Bild av 2nd image

Om du har öppna kökshyllor kan du använda dolda LED-lampor i hyllorna för att dra fokus till fina tavlor, köksredskap, burkar och växter. 

Med så många olika ljuskällor i köket kan det vara en god idé att använda ett röststyrt belysningssystem. Om lamporna styrs separat kan du skapa olika atmosfärer genom att säga dem rakt ut. Om köket har högt i tak kan du använda uppåtriktade lampor ovanpå köksskåpen för att få köket att se större ut.


3. Kök med många fördelar

Bild av 3rd image

Moderna kök utformas för att vara energieffektiva med fokus på funktion, användarvänlighet och tidsbesparing.

Allt detta stämmer in på LED-lampor – de avger lite värme och kräver lite underhåll och rengöring. LED-lampor är även enkla att dölja, vilket ger ett lyxigt och strömlinjeformat utseende. Det finns till och med stänkskydd med färgad LED-belysning att ha bakom diskbänken – en snygg detalj i ett partykök!

En annan fördel i ett snyggt och modernt kök är avfallskvarnen. Genom att installera en avfallskvarn i diskhon gör du livet lättare och mer hygieniskt, då du slipper den illaluktande kompostbehållaren. Det ser även till att dina matrester inte hamnar på tippen.


4. Arbetsbelysning

Bild av 4th image

Arbetsbelysning ska vara det första du bestämmer när du planerar ett nytt kök. Noggrant placerade lampor ovanför diskho, spis och köksbänkar säkerställer att du inte överanstränger ögonen. Det ser till att du har tillräckligt med ljus när du gör saker som kräver att man ser ordentligt, såsom att lägga frosting på en tårta, steka mat, hacka grönsaker eller göra en perfekt sufflé. LED-lampor under skåpen är ett populärt alternativ för att lysa upp köksbänkar. Halogenglödlampor är också ett bra val för arbetsbelysning, eftersom de har ett ljus som liknar vanligt dagsljus.

Med tanke på arbetsbelysningen syfte ska glödlamporna vara starka, men det innebär inte att armaturerna behöver vara tråkiga. Du kan sätta upp snygga vägglampor ovanför bänkskivor som används ofta. Du kan välja klassiska vägglampor som liknar skrivbordslampor eller snygga industrilampor för att ge köket lite krydda med råa material, exponerade ledningar och texturerade ytor.

Det finns många snygga skenlampor. Dessa sparar även plats i ett litet kök med begränsat utrymme för golv- eller bordslampor och färre eluttag. Den här typen av lampor är både praktiska och snygga, eftersom du kan rikta de enskilda lamporna mot olika ytor som behöver arbetsbelysning.


5. Bordslampor

Bild av 5th image

En bordslampa kan få ett litet kök att kännas polerat och professionellt stajlat. En lampa kan även bidra med personlighet och användas som flexibel arbetsbelysning samt visuellt dela upp en bänk eller ett bord.

Ett designertips är att använda två identiska bordslampor på varsin sida av diskhon, så att ytan ramas in fint. I ett litet kök kan du ställa en lampa på ett fönsterbräde, en kant, i en vrå eller på en hylla för att ge rummet extra djup – lysa upp ett mörkt hörn!


6. Djärvt och ljust

Då köket oftast är hemmets mötespunkt är starka och djärva färger populära att ha på lampskärmar, och detta ger ett litet kök extra energi. Om du har valt ett glansigt, vitt kök för att det ska kännas större, kan en klarröd lampskärm ge rummet lite karaktär och förhindra att det känns kliniskt och klaustrofobiskt.

När lampskärmens djärva färg blandas med de ljusa väggarna ser köket större ut helt enkelt för att det blir mer intressant att titta på.


7. Reflektera ljuset

Bild av Hero image 6th

Slutligen är det inte bara själva lamparmaturerna som man måste ta i beaktande. Det sista belysningstipset för små kök är att fundera på vad som kan reflektera ljuset för att skapa en illusion av mer utrymme. 

Vita väggar, ett matt, vitt innertak och vita köksytor i marmor gör att ljusdesignen fungerar mer effektivt genom att reflektera ljuset tillbaka till köket. Spegelblanka och glansiga ytor reflekterar också ljuset. Du kan även välja bland glansiga skåp, stänkskydd med glas och speglar eller helt enkelt hänga upp en vanlig stor inramad spegel.

Du kan även skapa en vägg med mönstrad tapet eller en mörk färg i änden av köket eller bakom spisen för att ge rummet extra djup, medan lampskärmar av ståltråd med exponerade glödlampor ger maximal belysning.

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.