En InSinkErator-kran med kokhett vatten är det perfekta tillbehöret i köket. Med filtrerat kokhett vatten upp till 98 °C när du vrider på kranen behöver du aldrig mer vänta på att vattnet ska koka upp. InSinkErator-kranarna med kokhett vatten gör köket både snyggare och mer praktiskt med flera alternativ vad gäller färg och design.

InSinkErator-kranarna med kokhett vatten är inte bara snygga utan även otroligt praktiska. Din hetvattenkran kan användas på en rad olika sätt för att underlätta vardagens kökssysslor. Oavsett om du ska koka pasta, värma upp glasskopan eller rengöra frukt och grönsaker blir du mycket mer effektiv när du har omedelbar tillgång till kokhett vatten.

Alla InSinkErator-kranar med kokhett vatten har ett diskret filter- och tanksystem som enkelt får plats under diskbänken. Filtret minskar mängden klor och bly samt grumlighet och obehagliga smaker eller dofter, så att ditt vatten alltid är så rent som möjligt.

Köp din InSinkErator-kran nu genom att besöka vår sida med  kranar med kokhett vatten .

I grafiken nedan finns en komplett översikt över våra kranar med kokhett vatten – från de tio främsta användningsområdena till hur mycket energi de förbrukar.

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.