En avfallskvarn är ett måste i köket. Det finns inget värre än illaluktande matavfall i soporna, eller att behöva plocka upp matrester när påsen går sönder när du ska gå ut och slänga den. En avfallskvarn från InSinkErator erbjuder ett praktiskt och miljövänligt sätt att slänga matavfall.

Avfallskvarnen monteras diskret under diskbänken och mal enkelt sönder matavfall till små partiklar som automatiskt spolas ner i det vanliga köksavloppet. När du har installerat din avfallskvarn från InSinkErator behöver du aldrig mer oroa dig för illaluktande matavfall i soporna!

Du kan hälla i princip alla typer av matavfall du kan komma på i kvarnen och mala det på bara några sekunder. Ta en titt på den visuella guiden nedan för att få en bättre förståelse för vad du kan hälla i din avfallskvarn. Våra Evolution-modeller är mästarna i sortimentet och kan hantera tuffare matavfall, som majskolvar och ananas.

Det finns inga knivar i någon av våra avfallskvarnar, så du behöver inte oroa dig för säkerheten.

Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.