Varför behövs en hetvattenkran?
Från att tillreda utsökta, heta drycker till att skynda på en rad olika uppgifter i köket. När du väl har skaffat en hetvattenkran, kommer du undra hur du någonsin klarade dig utan den.
Under de senaste åren har hetvattenkranar blivit ett måste i köket.
De är kanske det mest användbara tillskottet i köket eftersom de är både praktiska och lätta att använda. Dessutom hjälper de dig att spara värdefull tid, vilket är otroligt viktigt i dagens samhälle där alla vill ha omedelbara resultat.
Oavsett om du funderar på att installera en i ditt befintliga kök eller leker med tanken att sätta in en kran under en fullständig köksrenovering finns det en rad fördelar med att välja en snygg, smart och toppmodern InSinkErator-modell.
Precis som moderna hushållsapparater förväntar du dig att en hetvattenkran är snygg och drar blickarna till sig.
Det gör verkligen InSinkErator-modellerna!
Det finns flera tillgängliga alternativ i InSinkErators kollektion med hetvattenkranar och en sak som du kommer lägga märke till är att våra hetvattenkranar är väldigt lika vanliga kranar.
De kan vara en kombination av både vanliga varm-kallvattenkranar och kokkranar, som InSinkErators kombinerade huvudkran 3N1, som uppfyller alla krav på en modern, sofistikerad kökskran
InSinkErators hetvattenkranar finns med en rad olika finishar, vilket gör att de passar perfekt i dagens moderna kök men även kan monteras i traditionella miljöer.
Om du vill montera en kran i ditt befintliga system är hetvattenkranen H3300 bara ett exempel på de fantastiska alternativ som InSinkErator erbjuder.
InSinkErators hetvattenkranar har en kapacitet på 2,5 liter i tanken, där det även sitter ett värmeelement som kokar upp vattnet till en mycket hög temperatur (ca 98 C).
Det är enkelt att använda InSinkErator-modellerna.
När du drar i spaken kommer det hett vatten ur kranen precis som ur en vanlig kran – enda skillnaden är att det är kokande hett och du inte behöver värma det.
Dessutom har våra hetvattenkranar ett inbyggt filter som håller vattnet fräscht och tar bort föroreningar innan de hamnar i muggen eller kastrullen.
En hetvattenkran ger dig flexibilitet eftersom du får kokande hett vatten på ett ögonblick.
Du behöver inte vänta på att vattnet ska koka upp när du har bråttom och vill ha en kopp te – snabbt!
Heta drycker har alltid varit väldigt populära, oavsett tidpunkt på dagen, och när det är kallt är hett vatten på ett ögonblick en riktig gudagåva!
Och vem älskar inte elvakaffet med en god kaka, eller en het dryck innan läggdags?
Det kan vara irriterande att behöva vänta på att vattnet ska koka upp, så en hetvattenkran sparar en massa tid.
Det är även värt att notera att hetvattenkranar inte bara ger dig kokande vatten till te, kaffe eller andra heta drycker – de är även ett jättebra tillbehör när du lagar mat.
De ger till exempel hetvatten direkt när du kokar grönsaker på spisen och när du behöver en kastrull kokande vatten till pastan.
De är även praktiska när du vill koka ägg, eftersom du slipper vänta på att vattnet ska börja bubbla, och när du har ett lock som inte går att öppna – lossa det bara med hjälp av kokande hett vatten!
Och oroliga föräldrar med små barn behöver inte vara rädda – de är helt säkra eftersom alla InSinkErator-modeller har en säkerhetsfunktion som innebär att det inte finns någon risk för olyckor.
Du kan enkelt lägga till en hetvattenkran i köket eller köpa en helt ny uppsättning kranar som omfattar en hetvattenkran, om du vill byta ut ditt befintliga kransystem.
Huvuddelen av systemet, värmetanken, finns utom synhåll i ett köksskåp under diskbänken.
Det är här hetvattnet förvaras, så när du sätter på hetvattenkranen får du kokande vatten på bråkdelen av en sekund.
Hetvattenkranar är värda investeringen, för på lång sikt har du möjlighet att spara pengar.
Det tar tid att koka vatten i en vattenkokare, och det märks på elräkningen.
Tänk på att det är ovanligt att hetvattnet från en hetvattenkran tar slut, men om det skulle hända tar det bara tio minuter att värma upp vattnet igen och när det är varmt håller det sig varmt, eftersom tanken är isolerad!
Sluta slösa tid på att koka vatten! Enligt en rapport från The Energy Saving Trust lägger britterna 68 miljoner pund per år på
elektricitet bara till vattenkokare. 75 % av dem som använder vattenkokare dricker sedan bara upp en liten del av vattnet!
Det tar i genomsnitt 4 minuter att koka upp 1 liter vatten i en vattenkokare.
Om man dricker 25 koppar te i veckan och använder vattenkokaren varje gång väntar man på att vattnet ska koka upp i 1 timme och 40 minuter!
Spara pengar till något annat och gör något roligare under den tid du skulle ha väntat på att vattenkokaren skulle koka upp, som att välja en god kaka till fikat!
Om du inte vill krångla med att installera kranen själv kan vi hjälpa dig. Utnyttja vår kompletta installationstjänst. Våra installatörer kommer hem till dig och installerar din nya kran snabbt, utan att du behöver lyfta ett finger!