Hur rengör jag min avfallskvarn?

Avfallskvarnar kräver väldigt lite underhåll. Men om du känner att det börjar lukta från din kvarn, är det oftast ett tecken på en uppbyggnad av matrester.

Över tid kan matrester samlas i kvarnutrymmet och stänkskyddet. 

Följ dessa enkla steg för att rengöra din kvarn:

  1. Stäng av din kvarn
  2. Avlägsna stänkskyddet och rengör undersidan av koppen med en skurdyna.
  3. Sätt tillbaka stänkskyddet i hålet
  4. Slå på kvarnen och låt ett medelflöde av kallvatten rinna ned i den
  5. Lägg ner några isbitar blandat med citron- eller limeskivor i kvarnen för att fräscha upp den.
Aktivera JavaScript för att använda denna webbplats.