Hemsida
Det livsmedelsavfall som kan läggas i avfallskvarnen varierar beroende på vilken modell du har.
Våra Evolution-modeller kan mala ner de flesta matrester, och våra modeller i M-serien kan mala alla livsmedel utom trådiga och fibrösa material såsom bananskal.
En InSinkErator-avfallskvarn maler enkelt ner matrester till små partiklar som spolas ner i avloppet och transporteras till ett lokalt reningsverk, där de sedan kan användas för att tillverka biogas.
Vad du INTE bör hälla i avfallskvarnen
Du ska aldrig hälla någon typ av rengöringsmedel eller kemikalier i avfallskvarnen. Vi vill också uppmana dig om att inte mala ostronskal eller hälla fett i avloppet.